G3520H 2519kW

Gas-Stromaggregate CHP2500

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2480 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
2480 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
42.40%
42.40%

Übersicht

Gasgenerator 1763–2519kW

Das CHP2500 ist ein Gehäuse, das für erdgasbetriebene Cat® G3520H Motoren mit einer Nennleistung von 2,5 MW standardisiert ist, mit einem Generator, der für 4160 V für Anwendungen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ausgelegt ist. Bei KWK-Anwendungen liefern Cat-Gas-Stromaggregate gleichzeitig Strom für Strombelastung und Wärmeenergie für den thermischen Bedarf einer Anlage. Caterpillar wird seinen Kunden komplette KWK-Lösungen anbieten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, zusätzliches Engineering oder Projektmanagement auszulagern.

Vorteile

Bis zu 5% Vorhalte- und Betriebskosten

Höhere elektrische Effizienz gepaart mit verlängerten Wartungsintervallen erhöhen die Betriebszeit und senken die Kosten

Bis zu 84% Kombinierte Effizienz in einem Paket

Kombinierte Anlagenlösung, die gleichzeitig 42,4 % elektrische Effizienz für Strombelastung und 42,3 % thermischen Wirkungsgrad für Wärmeenergiebedarf bietet.

Gesamtlänge 63 ft Standardgehäuse

Konzipiert für Robustheit, Sicherheit und Transportfähigkeit. Dies erleichtert die Installation und verkürzt die Vorlaufzeit für die Implementierung von KWK-Projekten.

Produktspezifikationen für CHP2500

Dauerleistung 2480 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 2480 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 42.40% 42.40%
Frequenz 60 Hz 60 Hz
U/min 1500 1500
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Motormodell G3520H G3520H
Hubraum 5956 in³ 97.5 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Kraftstoffsystem Elektronisches Kraftstoffregelungsventil Elektronisches Kraftstoffregelungsventil
Drehzahlreglertyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Verdichtungsverhältnis 11.1 11.1
Länge 302 " 7668 mm
Breite 86 " 2173 mm
Höhe 97 " 2473 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 54675 lb 25285 kg
Gewicht 168,000 lb 76,200 kg

CHP2500 Standardausrüstung

Motor

  • G3520H, V20, 4-Takt-Zyklus, Gasmotor. Wird mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenem Pipeline-Erdgas betrieben. Turbolader separater Ladeluftkühler-Kühlkreis.

Steuertafel

  • Paket mit Schalttafelsystem EMCP 4.3 Bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz, Spannungsregelung mit Cat IVR verbessert das Übergangsverhalten. Die Steuerungen bieten eine automatische Parallelschaltung der AGC-4-Steuerung, Lastverteilung, VFD-Steuerung und primären Generatorschutz für eine hohe Ausfallsicherheit, Paketnutzung und Überwachung.

Lufteinlass

  • Drei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Kühlung

  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Das Standard-Kühlsystem bietet 40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur mit 500 mg/Nm3 NOx bei 100 % Dauerleistung vor Drosselung, bei 500 m

Container-Behälter

  • Erfüllt NSPS-Anforderungen, UL2200 und CSA/TSSA. Schallgedämmt 75 dB(A) bei 7 m (23 ft) Schallgedämmte Lufteinlassklappen und abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung Linke und rechte Motorwartungstür in die Containerseitenwände integriert 3” ANSI-Flansch Kunden-Kraftstoffanschluss

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Integriertes Kurbelgehäuse-Belüftungssystem und Gas-Kraftstoffleitung NFPA37 und CSAB149.3 mit Nutzung und Überwachung des externen Kraftstoffanschlusspakets.

Betriebsmodi

  • Ermöglicht den Stand-alone-Betrieb eines einzelnen Geräts, die Parallelschaltung im Inselbetrieb und die Lastverteilung mit anderen Leistungsmodulen sowie die Parallelschaltung eines einzelnen Geräts im Betriebsmodus zur Steuerung der Grundlast

Schmieröl-Nachfüllsystem

  • Integrierte Sammeltanks: Ölausgleichsbehälter (50 US-Gall.), Altöltank (300 US-Gall./2 Ölwechsel), Frischöltank (500 US-Gall./ 2 Ölwechsel und Ausgleich) und Ölstandregler. Meldung bei niedrigem Level

Allgemeines

  • Brandmeldesystem

Schutzschalter

  • 3-polige Schutzschalter, IEC-konform, 5000 A
  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofort-LSI-Melder
  • Heckmontiert

Abgas

  • Außen montiertes Abgassystem (Schalldämpfer und Wärmetauscher)
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass
  • Die einzelnen Auslässe und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)

Generator

  • Doppellager-Rahmen SR5 1866, bürstenlos, formgewickelt, 12-Leiter-Ausführung, permanentmagneterregt, dreiphasig, mit Cat-Isolierung der Kategorie IVR, Klasse H, für den Betrieb bei Temperaturklasse F. Stator- und Lagertemperaturüberwachung und Kondensationsschutz-Stillstandheizungen.
  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • SR4B
  • Induktive Spannungsstatik
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wartungszugang von rechts
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • SR5
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Parts Book
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Stillstandheizung gegen Kondensation

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20mA (0–5 V) Drehzahleingang

CHP2500 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • MP-Rahmen, 6-poliger Kabeleingang unten
  • Kein Unterspannungsauslöser bzw. keine gehäusemontierte CB-Verkabelung
  • Nullleiterstromwandler 4000/5000 A, automatische Auswahl
  • Rahmenaufhängung

Steuertafel

  • Lokales Alarmmodul
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel, lose beigepackt
  • PC-Fernüberwachung
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik
  • Lokale PC-Überwachung
  • Fernsignalgeber
  • Relais Motorstörung
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • Synchronisierung des Moduls

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flansch
  • Flexibles Verbindungsstück
  • Auspuffexpander
  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Winkelstück
  • Oxidationskatalysator

Kraftstoffsystem

  • Gasabsperrventil 24 V, ETR (bei erregter Spule eingeschaltet)
  • Kraftstofffilter
  • Gasverteiler
  • Gasdruckregler

Generator

  • Luftfilter des Generators
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung
  • Europäische Sammelschiene
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler
  • Kabelzugangskasten
  • Manuelle Spannungsregelung

Allgemeines

  • US AID-Emblem
  • Digitaldiagnosegerät
  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • Paket für kalte Wetterbedingungen inklusive Gehäuseheizung und Umlaufbelüftung
  • Feuerlöschanlage
  • DC-Innenbeleuchtungsanlage mit automatischem Abschaltzeitgeber

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CHP2500 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht

Gasgehäuse CHP2500

Gasgehäuse CHP2500

Gasgehäuse CHP2500

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht

Gasgehäuse CHP2500

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht
Gasgehäuse CHP2500
Gasgehäuse CHP2500
Gasgehäuse CHP2500
Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht
Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht
Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht
Gasgehäuse CHP2500, offene Ansicht
Gasgehäuse CHP2500
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H

CHP

Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

CHP
Animiertes Rundgang-Video zu Behältern

360 View
360 View