G3512H, 1.500 kW

Grupos Geradores a Gás CHP1500

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.490 ekW @ 1 pF
1.490 ekW @ 1 pF
Tipo de Combustível
Gás Natural
Gás Natural
Eficiência Elétrica Máxima
42.50%
42.50%

Visão Geral

Gerador a Gás 1061 - 1515 kW

CHP1500 é um compartimento padronizado para motores Cat® G3512H movidos a gás natural com 1,5 MW nominais, com gerador de 4.160 V nominais para aplicações CHP. Em aplicações CHP, os conjuntos de gerador a gás Cat oferecem simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e energia térmica dadas as exigências térmicas de uma fábrica. A Caterpillar oferecerá aos clientes soluções CHP completas que eliminam a necessidade de terceirizar a engenharia ou o gerenciamento de projetos.

Vantagens

Até 5% Economia de custos de operação e propriedade

Maior eficiência elétrica associada a intervalos de manutenção estendidos aumenta o tempo de atividade e reduz os custos

Até 86.1% Eficiência Combinada do Pacote

Solução de fábrica combinada oferecendo simultaneamente 42,5% de eficiência de eletricidade em busca de cargas elétricas e 43,6% de eficiência térmica para demandas energéticas de calor.

Comprimento Total 63 pés Compartimento Padronizado

Projetado e construído tendo em vista a robustez, a segurança e a capacidade de transporte. Como acarretar a facilidade de instalação e reduzir o prazo de implementação de projetos CHP.

Especificações de Produto para CHP1500

Classificação Contínua 1.490 ekW @ 1 pF 1.490 ekW @ 1 pF
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Eficiência Elétrica Máxima 42.50% 42.50%
Frequência 60 Hz 60 Hz
RPM 1.500 rpm 1.500 rpm
Frequência 60 Hz 60 Hz
Modelo do Motor G3512H G3512H
Deslocamento 3574 pol³ 59 l
Aspiração TA TA
Diâmetro Interno 6.7 in 170 mm
Curso 8.5 in 215 mm
Sistema de combustível Válvula de Controle de Combustível Eletrônica Válvula de Controle de Combustível Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Taxa de Compressão 11.1 11.1
Comprimento 716 in 18200 mm
Largura 155 in 3940 mm
Altura 467 in 11850 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 34,700 lb 15,740 kg
Peso 161,600 lb 73,500 kg

CHP1500 Equipamento Padrão

Motor

  • Motor a gás G3512H, V12, ciclo de 4 cursos. Funciona em tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3. Circuito Separado Pós-arrefecido Turbo.

Admissão de Ar

  • Filtro de Ar Montado no Conjunto com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • No Pacote EMCP 4.3, o Sistema do Painel de Controle oferece monitoramento e proteção do motor e do gerador, regulação da tensão com Cat IVR, além de melhorar o desempenho da resposta transiente. Os controles oferecem uma ligação em paralelo automática do controlador AGC-4, compartilhamento da carga, controle VFD (Variable Frequency Drive, Comando de Frequência Variável) e proteção primária do gerador, tendo em vista mais versatilidade, utilização de pacotes e monitoramento.

Arrefecimento

  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • O arrefecimento padrão oferece uma capacidade ambiente de 40 ⁰C (104 ⁰F) com NOx de 500 mg/Nm3 a uma classificação nominal ContÍnua de 100% antes da perda de potência a 500 m

Módulo em Contêineres

  • Conformidade de Fábrica NSPS, Conformidade UL2200 e Isolamento Acústico CSA/TSSA de 75 dB(A) a 7 m (23 pés) Difusores da entrada de ar com isolamento acústico e portas de pessoal traváveis com portas de serviço de motor LH e RH com abertura antipânico integradas às paredes laterais do contêiner para conexão de combustível do cliente com flange ANSI de 3''

Controles e Proteção do Gerador

  • Sistema de Ventilação do Cárter (CCV, Crankcase Ventilation) integrado e válvula reguladora de combustível NFPA37 e CSAB149.3 com utilização e monitoramento do pacote de conexões de combustível externas.

Modos de Operação

  • Fornece à operação independente de unidade única, modo ilha com ligação em paralelo e compartilhamento de carga com outros módulos de energia, e ligação em paralelo do modo unidade para utilidade único para controle de carga de base (com transição aberta entre os modos de ligação em paralelo)

Geral

  • Sistema de detecção de fogo

Sistema de Compensação de Óleo Lubrificante

  • Tanques de retenção do compartimento integrado: Tanque de óleo de compensação (50 galões), Tanque de óleo de resíduos (300 gal/2 trocas de óleo), Tanque de óleo fresco (500 gal/2 trocas de óleo + compensação) e regulador do nível de óleo. Anúncio de nível baixo

Disjuntor

  • Disjuntores Classificados pela IEC de 5.000 A, 3 Polos
  • Anunciador LSI (Long-Time, Short-Time, Instantaneous, Longo Prazo, Curto Prazo, Instantâneo)
  • Montados na parte traseira

Obstrução no

  • Sistema de escape montado externamente (silenciador e trocador de calor)
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM que fornece alarmes e desligamentos

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

Sistema de Ignição

  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)

Gerador

  • Chassi SR5 1866 de rolamento duplo, sem escova, de forma enrolada, projeto de 12 condutores, excitado por imã permanente, trifásico, com Cat IVR, isolamento de Classe H funcionando em temperatura de Classe F. Monitoramento de temperatura do Estator e do Rolamento, além dos aquecedores de enrolamento anticondensação.
  • SR4B
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Conexões da barra condutora
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Catálogo de peças
  • Serviço do lado direito
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • SR5
  • Manuais de operação e manutenção
  • Protetor e Amortecedor de Vibração do Virabrequim
  • Queda de velocidade reativa

Sistema Regente

  • Entrada de Velocidade do ADEM A4 de 4 a 20 mA (0 a 5 V)

CHP1500 Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suportes de Montagem e Tubulação
  • Filtro de ar com pré-purificador

Disjuntor

  • Entrada do Cabo Inferior do Chassi MP de 6 Polos
  • Suporte do Chassi
  • Seleção Automática do Transformador de Corrente Neutra 4.000/5.000 A
  • Sem disparo de UV (Undervoltage, Subtensão) ou Fiação de CB (Circuit Breaker, Disjuntor) montada no pacote

Painel de Controle

  • Módulo de E/S Separado, 12 Entradas Digitais, 8 Relés de "Forma C"
  • Monitoramento do PC Local
  • Anunciador de Luz de 16/32 Pontos, Enviado Solto
  • Monitoramento Remoto do PC
  • Módulo de sincronização
  • Anunciador remoto
  • Módulo de alarme local
  • Relé de falha do motor
  • Cat Connect: telemática da Ethernet, do Satélite e da Célula
  • Módulo de Comunicação Remota (PL1000T, PL1000E)

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída
  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção

Obstrução no

  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados
  • Cotovelo
  • Flange
  • Conexão Flexível
  • Expansor de Escape
  • Catalisador de oxidação

Sistema de combustível

  • Regulador de pressão do gás
  • Regulador de Desativação de Gás
  • Filtro de combustível
  • Válvula de corte de gás 24 V, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)

Gerador

  • Barra condutora europeia
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Controle manual de tensão
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Filtro de ar do gerador

Geral

  • Pedido de pintura especial
  • Conjunto de ferramentas
  • Ferramenta de diagnóstico digital
  • Emblema da US AID
  • Pacote para climas frios incluindo aquecedores de compartimento e recirculação da ventilação
  • Sistema de combate a incêndios
  • Sistema de iluminação CC interno com cronômetro de desligamento automático

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Veja como CHP1500 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Compartimento de Gás CHP1500 Sem Sombra

Compartimento de Gás CHP1500

Compartimento de Gás CHP1500

Compartimento de Gás CHP1500

Compartimento de Gás CHP1500

Compartimento de Gás CHP1500 Aberto

Compartimento de Gás CHP1500 Aberto

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Esquerda

Compartimento de Gás CHP1500 Sem Sombra
Compartimento de Gás CHP1500
Compartimento de Gás CHP1500
Compartimento de Gás CHP1500
Compartimento de Gás CHP1500
Compartimento de Gás CHP1500 Aberto
Compartimento de Gás CHP1500 Aberto
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Esquerda
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Direita
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Direita
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Esquerda

CHP

Vídeo Geral de Animação do Contêiner

CHP
Vídeo Geral de Animação do Contêiner

360 View
360 View